Publique sus productos
Tubo Corrugado PEAD Tigre ADS DrenPro
Tubo Corrugado PEAD Tigre ADS DrenPro
Tubo Corrugado PEAD Tigre ADS DrenPro

    Tubo Corrugado PEAD Tigre ADS DrenPro

    4.1 de 5 estrellas4.1(21 reseñas)
    Drenpro es la línea de tubería para aplicación pluvial de Tigre-ADS, compuesto en polietleno de alta densidad y proyectado con doble pared, siendo una interior lisa y otra pared externa corrugada. Poseen características excepcionales de gran resistencia estructural y alta capacidad hidráulica, sobre todo, disminuyendo los efectos de la corrosión y la abrasión. Son igualmente ligeros, siendo excelente alternativa para el concreto y para el acero. Principales Ventajas: - Sellado 100% estanco a través de unión de campana / espiga; - Eficiencia hidraulica superior a la de otros materiales; - Durabilidad científicamente comprobada de 75 años; -Instalación llegando a ser hasta un 50% más rápida a otras alternativas.
    Especificaciones
    • El diseño de los tubos DrenPro Tigre-ADS se basa en la campana ampliada y en la espiga cónica, que permite una fácil y rápida instalación y proporcionando un 100% de hermeticidad. Esta de acuerdo con la norma ASTM F477 instalada por la fábrica en la espiga, aumentando su fuerza de sellado con los aumentos de presión hidrostática. El diseño atiende o excede las pruebas de laboratorio de la ASTM D3212 y las exigencias de pruebas de campo de impermeabilidad ASTM F1417, desempeñando un papel importante en la conformidad con las más estrictas exigencias ambientales en el manejo de fluidos a base de agua. Diámetro: 100 mm - 1500 mm Longitud estándar: 6,0 metros Aplicaciones: Drenaje Pluvial, Retención / Detención, Carreteras, Aeropuertos, Ferrocarriles, Puertos, Minería, Aterrados Sanitarios, Forestales y Canalización Normas de Referencia: AASHTO M252 y M294, ASTM F2306, ASTM F2648 y DNIT-094/2014-EM
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatubo_corrugado_pead_tigre-ads_drenpro
    • Familia de productoPluvial Drainage Pipes
    • Grupo de productosDrenPro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_07_38
    • Descripción Uniclass 2015High-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHigh-Density Polyethylene Process Pipe
    • Número OmniClass23-11 13 11 21 11
    • Título OmniClass Field Drainage Land Drainage Pipes
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica
    Bolivia
    Brasil
    Paraguay
    Uruguay