Publique sus productos
Tubo Corrugado PEAD Tigre ADS Sanipro
Tubo Corrugado PEAD Tigre ADS Sanipro
Tubo Corrugado PEAD Tigre ADS Sanipro

    Tubo Corrugado PEAD Tigre ADS Sanipro

    3.3 de 5 estrellas3.3(15 reseñas)
    Sanipro es la línea de tubería para aplicación alcantarillado sanitario de la Tigre-ADS, compuesto en polietleno de alta densidad y proyectado con doble pared, siendo una interior lisa y otra pared externa corrugada. Poseen características excepcionales de gran resistencia estructural y alta capacidad hidráulica, sobre todo, disminuyendo los efectos de la corrosión y la abrasión. Son igualmente ligeros, siendo excelente alternativa para el concreto y para el acero. Principales Ventajas: - Mayor Rigidez; - Químicamente inerte; - Sellado 100% estanco a través de unión de campana / espiga; - Eficiencia hidraulica superior a la de otros materiales; - Durabilidad científicamente comprobada de 75 años; - Instalación llegando a ser hasta un 50% más rápida a otras alternativas.
    Especificaciones
    • El diseño de los tubos SaniPro Tigre-ADS se basa en la campana ampliada y en la espiga cónica, que permite una fácil y rápida instalación y proporcionando un 100% de hermeticidad. Diámetro: 400 mm - 1200 mm Longitud estándar: 6,0 metros Aplicaciones: Agotamiento Sanitario y ETE Normas de Referencia: ABNT NBR ISO 21138-1 e ISO NBR ISO 21138-3
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatubo_corrugado_pead_tigre-ads_sanipro_iso
    • Familia de productoSanitary sewer pipes
    • Grupo de productosSaniPro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_07_38
    • Descripción Uniclass 2015High-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 31 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPublic Sanitary Utility Sewerage Piping
    • Número OmniClass23-11 13 11 21 11
    • Título OmniClass Field Drainage Land Drainage Pipes
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica
    Bolivia
    Brasil
    Paraguay
    Uruguay