Publique sus productos
TimberTech® Classic Composite Series Rail
TimberTech® Classic Composite Series Rail
TimberTech® Classic Composite Series Rail
TimberTech® Classic Composite Series Rail
TimberTech® Classic Composite Series Rail
TimberTech® Classic Composite Series Rail
TimberTech® Classic Composite Series Rail
    TimberTech

    TimberTech® Classic Composite Series Rail

    Traducido por Google,

    Alto rendimiento y versatilidad de diseño

    La serie TimberTech Classic Composite está diseñada para la simplicidad con infinitas opciones de diseño y combina cuatro colecciones de barandillas en una sola. Nuestra colección más popular ofrece múltiples opciones de barandilla superior y relleno para que su espacio exterior sea verdaderamente suyo. Utiliza el sistema Universal Rail y le permite elegir entre cuatro opciones de barandilla superior: Premier Rail®, RadianceRail®, Trademark Rail™ y una opción de barandilla para bebidas. Consiga la apariencia de barandillas de carpintería personalizadas sin el mantenimiento tedioso que conlleva la madera tradicional. El material compuesto revestido en los cuatro lados garantiza una belleza atemporal durante años. Diseñada para complementar tanto su terraza como el exterior de su hogar. La barandilla Premier tiene un perfil victoriano clásico de parte superior plana y está disponible en cuatro colores.

    Póngase en contacto con TimberTech

    Especificaciones
    • HIGHLY DURABLE

      Made from a mix of high-performance polymers and recycled wood fibers that resists cracking, splitting, and splintering.

      LOW MAINTENANCE

      Never requires sanding, staining, or sealing — ever.

      DESIGN VERSATILITY

      Create a look all your own with multiple customization options from top rails to infills to colors and more.

      MOISTURE RESISTANT

      Protected from mold, mildew, and rot.

      BEST WARRANTIES

      Enjoy peace of mind with a 25-Year Limited Product Warranty and one of the few 25-Year Fade & Stain Warranties on the market (for Premium Matte colors).

      SUSTAINABLE

      Made in the USA to be strong, safe, and stable, with up to 50% recycled material.

      Keywords: Composite Railing, Deck railing kit, Composite balusters, Aluminum balusters, Railing system, universal rail, railing system, outdoor railing, patio railing, outdoor rail, outdoor railing system


      Especificaciones técnicas
      • Referenciatimbertech-classic-composite-series-rail
      • Familia de productoRailing
      • Grupo de productosComposite Railing
      • TipoMateriales de construcción
      • Día de publicación2023-08-10
      • Número de edición1
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica
      Canadá
      Estados Unidos