Publique sus productos
Coating C-CRYL W690 FLEX
Coating C-CRYL W690 FLEX
    Tintas CIN

    Coating C-CRYL W690 FLEX

    Traducido por Google,

    Revestimiento acrílico mate a base de agua con propiedades elásticas.

    C-CRYL W690 FLEX es un recubrimiento acrílico flexible para la protección de estructuras de hormigón, que impide la penetración de agentes agresivos y ofrece una durabilidad a largo plazo comprobada. Este recubrimiento también controla la humedad para proteger las estructuras de hormigón y posee excelentes propiedades anticarbonatación.

    Especificaciones
      • Matt finish 
      • High concrete crack-bridging capacity, even at negative temperatures 
      • Low chloride ion diffusion 
      • Low carbon dioxide permeability 
      • High water vapour permeability 
      • Low liquid water permeability 
      • Very good resistance to weathering 
      • Low VOC content
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacoating-c-cryl-w690-flex
    • Familia de productoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Grupo de productosTopcoat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_04
    • Descripción Uniclass 2015Anti-carbonation coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete and Masonry Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 13 23
    • Título OmniClass Coatings for Concrete and Masonry

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España
    Portugal