Publique sus productos
Coating C-FLOOR AC510 WB
Coating C-FLOOR AC510 WB
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR AC510 WB

    Traducido por Google,

    Revestimiento acrílico monocomponente a base de agua para suelos.

    C-FLOOR AC510 WB es un revestimiento acrílico al agua que combina la sencillez de un producto para bricolaje con la robustez de un producto para uso profesional. Se recomienda especialmente para pintar suelos y elementos estructurales de hormigón, tanto en interiores como en exteriores, así como suelos de madera en interiores. C-FLOOR AC510 WB posee excelentes propiedades anticarbonatación del hormigón y baja permeabilidad a los iones cloruro.

    Especificaciones
      • Single-pack product 
      • Egg shell finish 
      • Easy to apply 
      • Low odour 
      • Low VOC content
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacoating-c-floor-ac510-wb
    • Familia de productoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Grupo de productosTopcoat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC012273
    • Nombre ETIMScreed flooring
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_18
    • Descripción Uniclass 2015Concrete floor paints
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniClass Floor Finishing Coatings

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España
    Portugal