Publique sus productos
Coating C-FLOOR E400 SL
Coating C-FLOOR E400 SL
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR E400 SL

    Traducido por Google,

    Revestimiento autonivelante epoxi sin disolventes para suelos. Para uso interior.

    C-FLOOR E400 SL es un revestimiento de acabado brillante multiusos: puede aplicarse como mortero autonivelante, mortero compacto de gran espesor y pintura sobre superficies de hormigón. Combinado con las sílices adecuadas, puede utilizarse como sistema antideslizante.

    Especificaciones
      • Glossy finish 
      • 100% solids 
      • High load resistance 
      • High abrasion resistance 
      • Easy to clean
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacoating-c-floor-e400-sl
    • Familia de productoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Grupo de productosTopcoat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC012273
    • Nombre ETIMScreed flooring
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Descripción Uniclass 2015Resin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Título OmniClass Resinous Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España
    Portugal