Publique sus productos
Coating C-POX MASTIC ST150 GF
Coating C-POX MASTIC ST150 GF
    Tintas CIN

    Coating C-POX MASTIC ST150 GF

    Traducido por Google,

    Revestimiento epoxi multiusos, tolerante a la superficie y reforzado con partículas de vidrio, para superficies de acero y hormigón.

    C-POX MASTIC ST150 GF puede utilizarse como imprimación o capa intermedia en sistemas de protección anticorrosión de alto rendimiento. Se recomienda para el revestimiento de compuertas y estructuras de centrales hidroeléctricas en contacto permanente con el agua.

    Especificaciones
      • Multipurpose 
      • High build 
      • Low-temperature drying 
      • Water-immersible
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacoating-c-pox-mastic-st150-gf
    • Familia de productoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Grupo de productosSurface Tolerant Primer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_66_81
    • Descripción Uniclass 2015Solvent-borne metal primers
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 01 90.53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMaintenance Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 13 11
    • Título OmniClass Corrosion Prevention Paints

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España
    Portugal