Publique sus productos
Coating C-POX PRIMER ZN810
Coating C-POX PRIMER ZN810
    Tintas CIN

    Coating C-POX PRIMER ZN810

    Traducido por Google,

    Imprimación epoxi rica en zinc.

    La imprimación C-POX PRIMER ZN810 proporciona una excelente protección catódica para estructuras de acero. Combinada con capas intermedias y de acabado adecuadas, C-POX PRIMER ZN810 se integra en sistemas de pintura de recubrimiento protector para entornos de hasta categoría C5 y alta durabilidad, según la norma ISO 12944.

    Especificaciones
      • Dry film zinc content of 80% by weight, meeting the requirements of the ISO 12944-5 and SSPC-Paint 20 level 2 standards 
      • Easy to apply 
      • Minimum overcoating time of 2,5 hours (at 20 ºC)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacoating-c-pox-primer-zn810
    • Familia de productoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Grupo de productosPrimer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_66_81
    • Descripción Uniclass 2015Solvent-borne metal primers
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSteel Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 13 11
    • Título OmniClass Corrosion Prevention Paints

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España
    Portugal