Publique sus productos
Coating C-POX W210 HB
Coating C-POX W210 HB
    Tintas CIN

    Coating C-POX W210 HB

    Traducido por Google,

    Revestimiento epoxi de alto espesor a base de agua con partículas cerámicas para la protección de túneles.

    C-POX W210 HB es un recubrimiento epoxi de base acuosa especialmente formulado para la protección de infraestructuras viales de hormigón. Al formar una película con la reflectancia adecuada para el confort visual de los usuarios, contribuye positivamente a la seguridad vial. Posee excelentes propiedades anticarbonatación, alta permeabilidad al vapor de agua y alta impermeabilidad al agua líquida.

    Especificaciones
      • Smooth and washable film 
      • Continuous and seamless surface 
      • High reflective index 
      • High chemical resistance 
      • Low chloride ion diffusion 
      • Semi-matt finish
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacoating-c-pox-w210-hb
    • Familia de productoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Grupo de productosTopcoat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_85_96
    • Descripción Uniclass 2015Waterborne resin coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete and Masonry Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 13 23
    • Título OmniClass Coatings for Concrete and Masonry

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España
    Portugal