Publique sus productos
Coating C-THANE S350
Coating C-THANE S350
    Tintas CIN

    Coating C-THANE S350

    Traducido por Google,

    Esmalte de poliuretano alifático brillante con durabilidad a largo plazo comprobada.

    C-THANE S350 es un recubrimiento de acabado que ofrece una excelente durabilidad para la protección de estructuras de acero en entornos agresivos. Está certificado como recubrimiento de acabado en múltiples sistemas de pintura según la norma ISO 12944. Gracias a su excelente resistencia a la intemperie, C-THANE S350 conserva perfectamente el color y el brillo.

    Especificaciones
      • Glossy finish 
      • Fast drying 
      • Easy to apply 
      • Excellent weather resistance 
      • Available in an aluminium version
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacoating-c-thane-s350
    • Familia de productoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Grupo de productosTopcoat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_85_61
    • Descripción Uniclass 2015Polyurethane resin based paint
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSteel Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 13 11
    • Título OmniClass Corrosion Prevention Paints

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España
    Portugal