Publique sus productos
Coating CINCOAT PRIMER IZS920
Coating CINCOAT PRIMER IZS920
    Tintas CIN

    Coating CINCOAT PRIMER IZS920

    Traducido por Google,

    Imprimación de silicato de zinc inorgánico.

    La imprimación CINCOAT PRIMER IZS920 proporciona una excelente protección catódica para estructuras de acero. Gracias a su alto contenido en polvo de zinc, esta imprimación ofrece una protección duradera, reduciendo los costes de mantenimiento.

    Especificaciones
      • Withstands temperatures of up to 400 °C 
      • Dry film zinc content of 85% by weight, meeting the requirements of the ISO 12944-5 and SSPC-Paint 20 level 1 standards 
      • Outstanding application characteristics
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacoating-cincoat-primer-izs920
    • Familia de productoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Grupo de productosPrimer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_66_76
    • Descripción Uniclass 2015Silicate-based primers
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSteel Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 13 11
    • Título OmniClass Corrosion Prevention Paints

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España
    Portugal