Publique sus productos
momentum high-rise – performance

momentum high-rise – performance

4.0 de 5 estrellas4.0(11 reseñas)
Traducido por Google,
impulso: rendimiento es un ascensor de tracción sin engranajes para edificios de gran altura. Es ideal para edificios con un recorrido total del piso de hasta 825 pies. Características y beneficios: • Requiere una sala de máquinas • Nuestra tecnología de ingeniería más avanzada • Nuestra máquina de CA más grande y eficiente • El accionamiento regenerativo devuelve la energía generada a la red del edificio, lo que reduce los costos de energía • Se desplaza a velocidades de 700, 1000, 1200 pies por minuto • Capacidades de 2500 a 4000 libras • Las opciones de diseño de la cabina incluyen revestimiento en polvo, acero inoxidable cepillado o una variedad de laminados sólidos, estampados o de fibra de madera.
Especificaciones técnicas
  • Referenciamomentum-high-rise-performance-NA
  • Familia de productoelevator
  • Grupo de productosmomentum elevator
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación

Disponibilidad en regiones

Norteamérica