Publique sus productos
Horn speaker series

Horn speaker series

Traducido por Google,

Los altavoces de aviso por megafonía de la serie SC de TOA están diseñados para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. La gama incluye seis modelos con potencias de 10 W (SC-610 y SC-610M), 15 W (SC-615 y SC-615M) y 30 W (SC-630 y SC-630M).

Los modelos tipo "M" están diseñados para su uso en sistemas de alta impedancia (líneas de 70 V/100 V) y los modelos estándar para sistemas de baja impedancia (8 Ω). Esta amplia gama de productos permite seleccionar el altavoz ideal para la mayoría de las aplicaciones.

Los altavoces de la serie SC incorporan diafragmas de nuevo desarrollo que emplean fibras especiales resistentes al calor impregnadas con resina fenólica para
Se evita que el diafragma absorba humedad y se deforme. La alta eficiencia del altavoz también se ha logrado minimizando el espacio que se produce al instalar la bobina del diafragma en la ranura del circuito magnético. La bobina de aluminio también presenta excelentes propiedades de disipación de calor para soportar altas potencias de entrada y garantizar una gran durabilidad del altavoz.

Todos los altavoces presentan la exclusiva forma ovalada de TOA, que optimiza la claridad de la voz. Los soportes de montaje y toda la tornillería externa (tornillos, pernos) son de acero inoxidable. La bocina está recubierta con pintura en polvo de 50 micras de espesor, aproximadamente tres veces más gruesa que la de las bocinas convencionales. Todos estos factores se combinan para garantizar la excelente resistencia a la intemperie y a la corrosión del altavoz. Además, la cubierta exterior de la bocina es de aluminio, un material más resistente a los golpes que la resina.

Los modelos de alta impedancia incorporan un selector de impedancia de entrada (4 posiciones para línea de 100 V y 5 posiciones para línea de 70 V) que facilita el ajuste de la impedancia sin necesidad de desmontar el equipo. El selector también incluye una posición de apagado para evitar daños en los altavoces derivados de un ajuste incorrecto de la impedancia.

Especificaciones
  • [SC-610 / SC-610M]

    Rated Input: 10 W (Mobile Mount use: 5W) <SC-610> / 10 W <SC-610M>

    Rated Impedance: 8 Ω <SC-610>

    100 V line: 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W),

    70 V line: 500 Ω (10 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W) <SC-610M>

    Sound Pressure Level: 110 dB (1 W, 1 m at 500 to 2,500 Hz peak level)

    requency Response: 315 – 12,500 Hz

    Sensitivity when used as Microphone: -24 dB at 1 kHz

    Dimensions: 172 (W) x 161 (H) x 188 (D) mm

    Weight: 1 kg <SC-610> / 1.2 kg <SC-610M>


    [SC-615 / SC-615M]

    Rated Input: 15 W (Mobile Mount use: 10W) <SC-615> / 15 W <SC-615M>

    Rated Impedance: 8 Ω <SC-615>

    100 V line: 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W),

    70 V line: 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W) <SC-615M>

    Sound Pressure Level: 112 dB (1 W, 1 m at 500 to 2,500 Hz peak level)

    requency Response: 280 – 12,500 Hz

    Sensitivity when used as Microphone: -22 dB at 1 kHz

    Dimensions: 222 (W) x 179 (H) x 234 (D) mm

    Weight: 1.1 kg <SC-615> / 1.3 kg <SC-615M>


    [SC-630 / SC-630M]

    Rated Input: 30 W (Mobile Mount use: 15W) <SC-630> / 30 W <SC-630M>

    Rated Impedance: 8 Ω <SC-630>

    100 V line: 330 Ω (30 W), 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W),

    70 V line: 170 Ω (30 W), 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W <SC-630M>

    Sound Pressure Level: 113 dB (1 W, 1 m at 500 to 2,500 Hz peak level)

    requency Response: 250 – 10,000 Hz

    Sensitivity when used as Microphone: -20 dB at 1 kHz

    Dimensions: 285 (W) x 227 (H) x 277 (D) mm

    Weight: 1.7 kg <SC-630> / 2 kg <SC-630M>


    [Common]

    IP cord: 65

    Polarity Hot: Black, Com: White

    Operating Temperature -20 ̊C to +55 ̊C (must be free from dew condensation)

    Finish Horn flare: Aluminum, off-white, powder coating

    Reflector horn and rear cover: ABS resin, off-white

    Bracket, Screws and bolts: Stainless steel

    Speaker cable: Polyvinyl chloride insulated cabtyre cable

    (6 mm in diameter, 600 mm in length)

Especificaciones técnicas
  • Referenciahorn
  • Familia de productoAudio Equipment
  • Grupo de productosSpeaker
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enJapón
  • Fabricado enIndonesia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
Åland
Afganistán
Anguilla
Angola
Argentina
Australia
Albania
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Argelia
Bolivia
Estados Federados de Micronesia
Alemania
Armenia
Aruba
Benín
Brasil
Fiyi
Andorra
Azerbaiyán
Bahamas
Botsuana
Chile
Guam
Austria
Bangladesh
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isla Norfolk
Bélgica
Baréin
Belice
Burundi
Ecuador
Islas Cook
Bielorrusia
Brunéi
Bermudas
Cabo Verde
Guayana Francesa
Islas Marianas del Norte
Bosnia-Herzegovina
Bután
Canadá
Camerún
Guyana
Islas Marshall
Bulgaria
Camboya
Caribe Neerlandés
Chad
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Islas Pitcairn
Chipre
Catar
Costa Rica
Comoras
Paraguay
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
China
Cuba
Congo
Perú
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Corea del Norte
Curazao
Costa de Marfil
Surinam
Kiribati
Dinamarca
Corea del Sur
Dominica
Djibuti
Uruguay
Nauru
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
El Salvador
Egipto
Venezuela
Niue
Eslovenia
Filipinas
Estados Unidos
Eritrea
Nueva Caledonia
España
Georgia
Granada
Esuatini
Nueva Zelanda
Estonia
Hong Kong
Groenlandia
Etiopía
Palaos
Finlandia
India
Guadalupe
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Francia
Indonesia
Guatemala
Gambia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Irak
Haití
Ghana
Samoa
Grecia
Irán
Honduras
Guinea
Samoa Americana
Guernsey
Isla de Navidad
Islas Caimán
Guinea Ecuatorial
Timor Oriental
Hungría
Islas Cocos (Keeling)
Islas Turcas y Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Irlanda
Israel
Islas Vírgenes Británicas
Kenia
Tonga
Isla de Man
Japón
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Lesoto
Tuvalu
Islandia
Jordania
Jamaica
Liberia
Vanuatu
Islas Faroe
Kazajistán
Martinica
Libia
Wallis eta Futuna
Italia
Kirguistán
México
Madagascar
Jersey
Kuwait
Montserrat
Malaui
Letonia
Laos
Nicaragua
Malí
Liechtenstein
Líbano
Panamá
Marruecos
Lituania
Macao
Puerto Rico
Mauricio
Luxemburgo
Malasia
República Dominicana
Mauritania
Macedonia del Norte
Maldivas
Saint Barthélemy
Mayotte
Malta
Mongolia
San Cristóbal y Nieves
Mozambique
Moldavia
Myanmar (Birmania)
San Martín
Namibia
Mónaco
Nepal
San Pedro y Miquelón
Níger
Montenegro
Omán
San Vicente y las Granadinas
Nigeria
Noruega
Pakistán
Santa Lucía
República Centroafricana
Países Bajos
Palestina
Sint Maarten
República Democrática del Congo
Polonia
Singapur
Trinidad y Tobago
Reunión
Portugal
Siria
Ruanda
Reino Unido
Sri Lanka
Sahara Occidental
República Checa
Tailandia
Santa Elena
Rumanía
Taiwán
Santo Tomé y Príncipe
Rusia
Tayikistán
Senegal
San Marino
Territorio Británico del Océano Índico
Seychelles
Serbia
Turkmenistán
Sierra Leona
Suecia
Turquía
Somalia
Suiza
Uzbekistán
Sudáfrica
Svalbard y Jan Mayen
Vietnam
Sudán
Ucrania
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue