Publique sus productos
Void Pendant
Void Pendant
Void Pendant
Void Pendant
Void Pendant
Void Pendant
Void Pendant
    Tom Dixon

    Void Pendant

    2.6 out of 5 stars2.6(5 reviews)
    Traducido por Google,

    Disponible como colgante mediano o mini, Void es perfecto para colgar una mesa de comedor o en múltiplos usando un sistema colgante. La colección Void incluye acero inoxidable y cobre y un tamaño Mini de 15,5 cm.

    El proceso de creación de Void es complejo. Cortada de una hoja de metal puro, cada luz se prensa y gira, luego se suelda en el extremo para formar una pantalla de doble pared. La reflectividad de alto brillo lograda con el torneado, pulido y cuidado de los metales base es un acabado audaz que se transmite a través de Void.

    El módulo LED ofrece tres ventajas clave: mayor esperanza de vida, eficiencia energética y rendimiento mejorado, incluida la regulación y el control de la luz. Nuestro módulo LED integrado es completamente reparable y los componentes de reemplazo y los controladores individuales están disponibles si es necesario.

    Especificaciones
    • SKUVOS01B-PEUM3
      Weight2.5 kgs
      Warranty3 years
      Country of ManufactureIndia
      FinishPolished
      ColourBrass
      MaterialSolid Brass
      FamilyVoid
      Ceiling Rose ShapeCone
      Ceiling Rose ColourBlack
      Cable FinishBlack Fabric
      Cable Length250 cm/98.4 in
      Bulb IncludedYes
      Light SizeMedium
      Product LabelNew
      Depth30 cm
      Width30 cm
      Height15.5cm/6.1in
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVoid-Pendant
    • Familia de productoTom Dixon
    • Grupo de productosPendant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)155
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)2.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Objeto