Publique sus productos
Estía 5 Alta Potenza R410a (Outdoor unit) HWS-P80 110 140 5H8R-E
TOSHIBA

Estía 5 Alta Potenza R410a (Outdoor unit) HWS-P80 110 140 5H8R-E

Traducido por Google,

La Estía Powerful de bombas de calor aire-agua para calefacción consta de 5 modelos, 2 monofásicos y 3 trifásicos, para adaptarse a cualquier aplicación residencial o de pequeña oficina.

Las unidades exteriores están equipadas con el compresor de conducción ecológica Toshiba DC Twin Rotary, que garantiza la máxima eficiencia para todo el sistema.

Con la ayuda del controlador HWS-AMS54E-EN, se pueden operar hasta 8 bombas de calor en paralelo en la misma aplicación. El calentador eléctrico en la base de la unidad exterior evita que se forme hielo en el intercambiador de calor de la unidad exterior. En comparación con Estia Standard, Estia Powerful es capaz de garantizar el rendimiento térmico incluso con temperaturas exteriores muy bajas, gracias al aumento del número de circuitos en el intercambiador de calor. Estía Powerful mantiene el 100% de la capacidad nominal hasta -15°C de temperatura exterior, además, se garantiza el funcionamiento a temperaturas exteriores de hasta -25°C, lo que lo convierte en un producto único y versátil para todas las necesidades de calefacción primaria, incluso las más extremas. , sin necesidad de aportar ningún dispositivo de respaldo o soporte.
Todos los módulos hidrónicos están equipados con una bomba de 6 velocidades de clase energética A.
El sistema también se puede combinar con un depósito de agua caliente sanitaria disponible en tres tamaños de 150, 210 o 300 litros, que se pueden seleccionar según el uso previsto. El módulo hidrónico está equipado con un control a bordo de la máquina que puede gestionar dos zonas de temperatura diferentes, no solo en habitaciones diferentes, sino también con diferentes tipos de terminales.




Especificaciones
  • Technical details:

    - Split air-to-water heat pump system: outdoor unit + hydronic module
    - N° of circuits: Estia standard 6 vs Estia Powerful 12 - DC Twin Rotary Toshiba
    - For heating and cooling operation
    - Anti-legionella cycle setting

    Estia Powerful:

    - Avaible sizes: 80, 110, 140 (from 8,20 to 14 kW)

    - COP to 4,88

    - EER to 3,66

    - Heating range to -25°C

    - Water Production: from 7°C in cooling to 60° in heating

    - Energy label to A+++ (size 110, 1phase, 11,2 heating capacity)


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEstia5-alta-potenza-R410a-80-110-140-3Ph_unita-esterna
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to water
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1340
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)94
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado

Disponibilidad en regiones

Europa