LC DI cdu 160 1-3ph R32
TOSHIBA

LC DI cdu 160 1-3ph R32

Traducido por Google,
Digital Inverter, equipado con gas R32 de bajo impacto ambiental, es la solución avanzada capaz de satisfacer la creciente demanda del mercado hacia instalaciones simplificadas capaces de crear el máximo confort para el consumidor.
Especificaciones
  • This new solution allows to replace obsolete high energy consumption air conditioners with the latest generation Inverter units, to enjoy significant advantages in terms of efficiency, acoustic comfort and energy efficiency.

    HEAT PUMPS
    REFRIGERANT R32 WITH GWP 675
    VECTOR INVERTER
    HIGH PERFORMANCE

    Main features
    Extremely light and compact condensing units, easy to install in small spaces.
    Compatible with a wide choice of indoor units: ceiling, 4-way boxes, 4-way compact boxes, standard and low ductable, wall, ceiling and the new column unit.
    Vector Intelligent Drive Unit (IPDU) technology ensures high performance.
    Wide operating limits at low temperatures down to -15 ° C on the whole range both in cooling and heating.
    Connectable to air handling unit with direct expansion coil.
    Wide range of connectable indoor units
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLC_DI_cdu_160_1-3ph_R33
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Terminal Units
  • Título OmniClass HVAC Air Terminals
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia