LC cassetta 90 idu
TOSHIBA

LC cassetta 90 idu

Traducido por Google,
RAV-RM para aplicaciones con Super Digital Inverter y Digital Inverter en R32 y R410 La cisterna de 4 vías, flexible en la instalación, encaja discretamente en cualquier tipo de mueble. Gracias al nuevo panel para instalaciones de techo, la unidad cassette garantiza una distribución uniforme del aire y un confort absoluto. Es ideal para cualquier tipo de negocio. Descubra el objeto BIM: Cassette estándar 90x90 3HP y 3HP; Caja estándar 90x90 4HP y 5HP RAV-RM para aplicaciones con Super Digital Inverter y Digital Inverter en R32 y R410 La cisterna de 4 vías, flexible en la instalación, se integra discretamente en cualquier tipo de mueble. Gracias al nuevo panel para instalaciones de techo, la unidad cassette garantiza una distribución uniforme del aire y un confort absoluto. Es ideal para cualquier tipo de negocio. Descubra el objeto BIM: Cassette estándar 90x90 3HP y 3HP; Caja estándar 90x90 4HP y 5HP
Especificaciones
  • Main features Compatible with Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 Compatible with Super Digital Inverter and Digital Inverter R410 Deflector geometry for greater flow amplitude. Individual setting of the position of the deflector: plus 3 orientations of the flaps for a standard air distribution, towards the diagonally opposite corners, uniform throughout the room. Light unit, simple and quick to install. Easy maintenance, thanks to the self-cleaning and anti-mold function of the drain plug coated with silver ions. Automatic mode: synchronous movement, in phase and wave opposition, for personalized and total comfort of the environment.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLC_cassetta_90_idu
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Terminal Units
  • Título OmniClass HVAC Air Terminals
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia