Publique sus productos
Mini SMMSe monofase mini VRF (outdoor unit)                           MCY-MHP 04 05 06 04HS-E
TOSHIBA

Mini SMMSe monofase mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 04 05 06 04HS-E

Traducido por Google,
SISTEMA MINI VRF EN BOMBA DE CALOR MONOFÁSICA - El Mini SMMSe es la última expresión de la tecnología Toshiba, perteneciente como SMMSe a la e-line de nuevas unidades con tecnología VRF tanto para aplicaciones comerciales como en aplicaciones tales como tiendas, oficinas y grandes apartamentos , donde el funcionamiento silencioso y el tamaño compacto son características importantes. El resultado de la extrema atención a las necesidades del cliente es la alta eficiencia energética con un COP de hasta 4,86 para un consumo limitado, y las tuberías de hasta 180 m para una fácil aplicación en cualquier tipo de aplicación. La absoluta flexibilidad del sistema se completa con la amplia gama de unidades interiores que se pueden conectar: 13 familias para más de 100 modelos. El Mini SMMSe se puede instalar fácilmente incluso en espacios pequeños.
Especificaciones
  • Technical characteristics: - Available from 4, 5 and 6 HP (from 12.5 kW to 18 kW) with single phase power supply - Applications in heating and cooling - High COP to ensure maximum energy savings. - Possibility to connect up to 13 units on the same circuit - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Easy to install: compact and lightweight unit
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMiniSMMSe1ph-minivrf1-04-05-06
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1235
  • Ancho (mm)990
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)127
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia