Mini SMMSe trifase mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 04 05 06 04HS8-E
Traducido por Google,
SISTEMA MINI VRF EN BOMBA DE CALOR TRIFÁSICA - El Mini SMMSe es la última expresión de la tecnología Toshiba, perteneciente como SMMSe a la e-line de nuevas unidades con tecnología VRF tanto para aplicaciones comerciales como en aplicaciones tales como tiendas, oficinas y grandes apartamentos , donde el funcionamiento silencioso y el tamaño compacto son características importantes. El resultado de la extrema atención a las necesidades del cliente es la alta eficiencia energética con un COP de hasta 4,86 para un consumo limitado, y las tuberías de hasta 180 m para una fácil aplicación en cualquier tipo de aplicación. La absoluta flexibilidad del sistema se completa con la amplia gama de unidades interiores que se pueden conectar: 13 familias para más de 100 modelos. El Mini SMMSe se puede instalar fácilmente incluso en espacios pequeños.
Especificaciones
Technical characteristics: - Available from 4, 5 and 6 HP (from 12.5 kW to 18 kW) with three-phase power supply - Applications in heating and cooling
- High COP to ensure maximum energy savings.
- Possibility to connect up to 13 units on the same circuit
- Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability.
- Easy to install: compact and lightweight unit