RES DSK Light idu
TOSHIBA

RES DSK Light idu

Traducido por Google,
Daiseikai Light nació del compromiso de los ingenieros de Toshiba por ofrecer un confort ideal y personalizado, creando un ambiente agradable, con especial atención a la calidad del aire. De hecho, Daiseikai Light está equipado con un ionizador, capaz de atraer las partículas de humo, polvo y malos olores que quedan en el aire y eliminarlas. Combinado con la función de autolimpieza y con el recubrimiento especial de la batería Magic Coil, esta unidad garantiza una circulación de aire saludable, así como el más alto rendimiento a lo largo del tiempo. La gama consta de 6 tamaños, desde 2,5 kW hasta 7,0 kW, y tiene un rango de funcionamiento desde -15 °C en calefacción hasta +46 °C en refrigeración, lo que la convierte en la compañera ideal para todas las épocas del año. Daiseikai Light refleja los valores que caracterizan la filosofía Natur32 de Toshiba: equipado con gas R32 de bajo GWP para minimizar el impacto ambiental pero sin afectar el rendimiento. Daiseikai Light, como todos los productos de Natur32, alcanza valores de alto rendimiento, con SEER hasta 7,30 (talla 18) y con SCOP hasta 4,60 (tallas 10 y 13) con clase energética A++/A++ (tallas 10 y 13) y A++/A+. Las funciones de Daiseikai Light están diseñadas para permitir al usuario lograr el confort ideal y lograr ahorros de energía: Función Comfort Sleep: le permite ahorrar energía por la noche, controlar automáticamente el flujo de aire y apagar automáticamente la unidad Función Power Select: limita el consumo máximo de energía y electricidad al 100%, 75% o 50%, para no pensar en el contador en caso de funcionamiento simultáneo con otros aparatos Función Hi Power: acelera la refrigeración y calefacción de la habitación Función ECO: ajusta automáticamente la habitación ajuste de temperatura, para ahorrar energía Función Preset: le permite configurar el modo de funcionamiento preferido, para poder seleccionarlo en el futuro Función Quiet: para aumentar el silencio de la unidad interior Función Silent para unidad exterior: para reducir el nivel de potencia sonora de la unidad exterior Función On Demand Defrost: para descongelar la unidad exterior en condiciones climáticas extremas Función Chimenea: le permite mantener el ventilador de la i unidad interior en funcionamiento continuo mientras la calefacción está apagada, para hacer circular el calor de otras fuentes dentro de la habitación Función antihielo: permite programar una temperatura constante entre 5 °C y 13 °C con un menor consumo de energía; perfecto para usar fuera de casa para encontrar un clima agradable a tu regreso Función 3D Air Flow: gestiona el flujo de aire en 6 distribuciones de aire diferentes (disponible para los tamaños 18, 22, 24) Además, desde el control remoto es posible configurar el programación semanal y el temporizador diario para gestionar el funcionamiento de la unidad durante horas específicas del día. Las unidades interiores de Daiseikai Light están disponibles tanto para combinaciones en sistemas monosplit como en sistemas multisplit (a excepción del tamaño 18). Incluso cuando está fuera de casa, puede controlar su aire acondicionado de forma remota, gracias a la aplicación Toshiba Home AC Control, disponible en Google Play y AppStore. Gracias a esta app, será como tener el mando a distancia Daiseikai Light en tu smartphone y tablet. Consulta en la ficha técnica los sistemas que pueden beneficiarse de las Deducciones Fiscales del 65% y de la Cuenta Térmica
Especificaciones
  • Main features Range consisting of 6 sizes - from 2.5 kW to 7.0 kW Equipped with ionizer High SEER and SCOP performance Energy class A ++ / A ++ in cooling and heating (sizes 10 and 13) and A ++ / A + (all others) Internal B-Code units for monosplit and multisplit systems (except size 18) Quiet: up to 22 dB (A) Modern design with LED indicators Magic Coil and Self-Cleaning Function Thermal account and tax deduction of 65% and 50% Wi-Fi remote control via App (optional - accessory sold separately)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRES_DSK_Light_idu
  • Grupo de coleccionesHVAC - Residential
  • ColecciónIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado