Publique sus productos
RES seiya cdu
TOSHIBA

RES seiya cdu

2.3 de 5 estrellas2.3(6 reseñas)
Traducido por Google,
Seiya es la solución diseñada por Toshiba para todos aquellos que buscan un buen rendimiento y un diseño moderno, y con bajo impacto ambiental. La gama consta de 7 tamaños, desde 1,5 kW hasta 6,5 kW, diseñados para enfriar y calentar cualquier tipo de ambiente, desde el más pequeño (tamaño 5) hasta el más grande (tamaño 24). Es capaz de garantizar el máximo confort durante todo el año, gracias al amplio rango de funcionamiento: desde -15 °C en calefacción hasta +46 °C en refrigeración. La unidad exterior de Seiya ha sido diseñada para minimizar el ruido debido a las vibraciones, gracias a la placa de control inverter y la adición de dos rodamientos. La batería está equipada con una capa protectora especial, Magic Coil, para evitar la acumulación de polvo; esto, gracias a la función Self-Cleaning, asegura un rendimiento duradero y una alta calidad del aire en el ambiente, además de limitar la propagación de malos olores. Las funciones de Seiya están diseñadas para permitir al usuario lograr el confort ideal y lograr ahorros de energía: Función Hi Power: para acelerar el enfriamiento y calentamiento de la habitación Función ECO: para ajustar automáticamente la configuración de temperatura de la habitación, para ahorrar energía Función FAN : para configurar la velocidad del ventilador, eligiendo entre AUTO o 5 niveles de velocidad diferentes Función Quiet: para aumentar el silencio de la unidad interior Función Silent para unidad exterior: para reducir el nivel de potencia sonora de la unidad exterior Función On Demand Defrost: para realizar la descongelación de la unidad exterior en condiciones climáticas extremas Las unidades interiores Seiya, desde 1,5 kW hasta 4,2 kW, están disponibles tanto para combinaciones en sistemas single-split como en sistemas multi-split. Incluso cuando está fuera de casa, puede controlar su aire acondicionado de forma remota, gracias a la aplicación Toshiba Home AC Control, disponible en Google Play y AppStore. Gracias a esta app, será como tener el mando a distancia de Seiya en tu smartphone y tablet. Consulta en la ficha técnica los sistemas que pueden beneficiarse de las Deducciones Fiscales del 65% y de la Cuenta Térmica
Especificaciones
  • Main features Range consisting of 7 sizes - from 1.5 kW to 6.5 kW High performance with SEER up to 6.30 (size 18) and SCOP up to 4.00 (all sizes) Energy class A ++ / A + in cooling and heating for all sizes DC Rotary compressors Internal B-Code units for monosplit and multisplit systems (sizes 05, 07, 10, 13 and 16) Quiet: up to 19 dB (A) Modern design with LED indicators Magic Coil and Self-Cleaning Function Thermal account and tax deduction of 65% and 50% Wi-Fi remote control via App (optional - accessory sold separately)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRES_seiya_cdu
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado