SISTEMAS VRF DE RECUPERACIÓN DE CALOR: Toshiba presenta SHRMe, la última generación de sistemas VRF de recuperación de calor. SHRMe le permite calentar y enfriar simultáneamente edificios de cualquier tamaño, incluso muy grandes. Los nuevos sistemas SHRMe aprovechan todas las innovaciones tecnológicas de Toshiba que aumentan aún más el confort, la fiabilidad y la eficiencia energética. Los nuevos selectores de 4 y 6 salidas con intercambiadores de subenfriamiento integrados y control individual de las unidades internas aguas abajo maximizan la eficiencia y permiten una gestión precisa del confort.
Especificaciones
Technical characteristics: - Available from 8 and 10 HP (from 22.4 kW to 28 kW) with three-phase power supply - Heating and cooling applications with atre pipe system
- High energy efficiency: ESEER above 7 on the whole range
- Possibility to connect different elements by combining up to 54 HP
- Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability.
- Installation flexibility thanks to the maximum pipe length of 1000 m and the maximum distance between indoor and outdoor units of 235m - Excellent efficiency at partial loads with COP up to 5.93 to 50% and 5.80 to 30% of the load - Reduced floor space - Extended operating range: from -25 C in heating up to +46 C in cooling - Wave tool for easy monitoring via Smartphone (Android) of the system status