VRF smmse sav
TOSHIBA

VRF smmse sav

Traducido por Google,
SMMSe One enriquece la gama de SMMSe actuales con tres tamaños de 8HP, 10HP y 12HP. Las unidades SMMSe One tienen como principal característica la reducción de hasta un 50% de la carga de gas refrigerante R410 y la mejora de la eficiencia energética con valores elevados de SEER y SCOP. Al repensar la unidad exterior, los ingenieros de Toshiba se fijaron el objetivo de minimizar la cantidad de refrigerante y simplificar el circuito. Al igual que en la serie SMMSe, los SMMSe One también están equipados con compresores DC Twin Rotary de doble pala de 64 cc revestidos en carbono diamante para una mayor eficiencia y fiabilidad en el tiempo, así como un intercambiador de calor de geometría variable para un alto rendimiento en todas las condiciones de funcionamiento. La instalación de SMMSe One es idéntica a la de SMMSe estándar, incluido el rango de funcionamiento, la conexión de tuberías, las conexiones eléctricas y el diseño.
Especificaciones
  • Main features
    Range consisting of 3 sizes of 8HP, 10HP and 12HP
    DC Twin Rotary compressor
    Intelligent control for total and individual comfort: homogeneous distribution of the refrigerant from the first to the last indoor unit in all operating conditions
    High Efficiency: SEER up to 6.24 (8HP) and SCOP up to 3.67 (12HP)
    Extended operating operating range: from -25 ° C in heating up to + 46 ° C in cooling
    Wide range of combinable indoor units: compact cistern 60x60, standard cistern 90x90, 1-way cistern, 2-way cistern, low duct, standard duct, wall-mounted unit, ceiling unit, console and built-in floor unit
    SYSTEMS
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVRF_smmse_sav
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado