Gracias a su diseño compacto, esta unidad es perfecta para la instalación en falso techo en aplicaciones residenciales y de pequeñas oficinas. Su altura de 210 mm permite instalar este conducto en lugares muy reducidos y/o donde existan particulares restricciones estéticas. La canalización del flujo se puede realizar tanto desde abajo como desde atrás. El filtro de aire está incluido y es lavable.
Especificaciones
Technical details: - Avaible sizes: 30, 40, 56 (from 2,5 to 5,0 kW) - SEER to 6,29 - SCOP to 4,60 - Heating and cooling range to -15° - Drain pump integrated on the unit: to 690 mm of height
Matched with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter