Publique sus productos
Cassette 2-way (indoor unit)
MMU-AP 007 009 012 015 2WH1
TOSHIBA

Cassette 2-way (indoor unit) MMU-AP 007 009 012 015 2WH1

Traducido por Google,

UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE DE 2 VÍAS PARA INSTALACIÓN DE EMPOTRAR EN FALSO TECHO, PARA EL SISTEMA VRF CON CAUDAL DE REFRIGERANTE VARIABLE CON REFRIGERANTE R410A,
Intercambiador de calor en tubos de cobre y aletas de aluminio de alta eficiencia.
Bomba de drenaje de condensados: altura 850 mm.
Ventilador acoplado directamente a un motor de inducción monofásico de tres velocidades, con protección eléctrica mediante interruptor térmico.
Batería de expansión directa de varias filas con tubos de cobre con aletas de aluminio.
N° 2 filtros de fluido refrigerante en el lado líquido y gas para preservar el funcionamiento de la válvula de expansión electrónica y reducir el ruido.
Posibilidad de compensar la temperatura durante el calentamiento, para evitar estratificaciones de aire.
En caso de corte de energía, el sistema continúa funcionando e indica la falla.

Especificaciones
  • Technical features:
    - Avaible sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (from 0,8 to 6,0 HP)
    - Equipped drain pump
    - Standard filter system
    - Outside air intake

Especificaciones técnicas
  • Referenciacassetta-a-2-vie-vrf-72-92-122-152
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)295
  • Ancho (mm)815
  • Profundidad (mm)570
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)19
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniClass HVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia