Publique sus productos
Compact cassette (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1MUT-E
TOSHIBA

Compact cassette (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1MUT-E

Traducido por Google,
Este casete compacto ha sido diseñado para su instalación en módulo estándar de 600x600. La estética de la unidad es perfecta tanto para aplicaciones residenciales y comerciales como para cualquier estilo arquitectónico. El sistema de prevención de flujo de aire evita que se ensucie. El campo de modulación es muy amplio para ofrecer, sin ostentación, la mejor experiencia de confort para el usuario final. Gracias al sensor de movimiento opcional, es posible pasar del modo de apagado/reposo al modo de encendido cuando se detecta la presencia de alguien dentro de la habitación. Es ideal para salas de reuniones y de espera, mejorando así los costes y el ahorro energético.
Especificaciones
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 30, 40, 56 (form 2,5 to 5,0)
    - SEER to 6,02
    - SCOP to 4,30
    - Heating range to -27°C
    - Cooling range to -15°C
    - Grid depth: only 12 mm
    - Easy maintenace thanks to removable panel

    Increase in comfort and cost saving thanks to the optional motion sensor

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter and Digital Inverter.


Especificaciones técnicas
  • Referenciacassetta-compatta-30-40-56-rm-mut
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)256
  • Ancho (mm)575
  • Profundidad (mm)575
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniClass HVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia