Publique sus productos
RES shorai cdu
TOSHIBA

RES shorai cdu

Traducido por Google,
SHORAI es la última familia nacida del ingenio del departamento de investigación de Toshiba. Además, esta familia está equipada con refrigerante R32 de bajo GWP, lo que muestra la atención espasmódica hacia soluciones innovadoras para proteger el medio ambiente de la empresa. El primer resultado es el bajo impacto en las emisiones potenciales de CO2 al medio ambiente no solo con un GWP de 675 sino con una cantidad de refrigerante reducida en un 36% respecto a la versión anterior. La gama se enriquece con el nuevo tamaño 24, de 7,0kW de potencia nominal, apto para grandes locales o establecimientos comerciales. Los tamaños 18, 22 y 24, típicamente utilizados donde los espacios son grandes, tienen la nueva función de gestión del flujo de aire en 3D, lo que permite una distribución uniforme del aire y el confort térmico. El frontal compacto de material brillante y reflectante de estética moderna y redondeada hace de SHORAI un mueble con un aspecto atractivo que permite integrarse en cualquier arquitectura y mobiliario. Los indicadores LED, además de los blancos, presentan la novedad del color azul para indicar la operación de refrigeración y rojo para la operación de calefacción. Los ingenieros de Toshiba no solo piensan en el confort térmico sino también en el confort acústico de los clientes. SHORAI tiene valores de presión sonora decididamente silenciosos: solo 23 dBA para los tamaños 10 y 13. Toshiba piensa en el bienestar del usuario a lo largo del tiempo: por este motivo, ha equipado la batería con una capa protectora para evitar que el polvo y las impurezas se asienten. en la superficie. Las unidades se pueden controlar de forma remota tanto a través de wi-fi, con dos interfaces diferentes, como a través de un teléfono inteligente. Para facilitar la tarea de los instaladores, los sistemas pueden alimentarse tanto desde la unidad interior como desde la exterior. Es posible desmontar la bandeja de drenaje de condensados, el ventilador y la caja eléctrica con unas pocas acciones simples para facilitar el mantenimiento. Incluso cuando está fuera de casa, puede controlar su aire acondicionado de forma remota, gracias a la aplicación Toshiba Home AC Control, disponible en Google Play y AppStore. Gracias a esta app, será como tener el mando a distancia Shorai en tu smartphone y tablet. Consulta en la ficha técnica los sistemas que pueden beneficiarse de las Deducciones Fiscales del 65% y de la Cuenta Térmica
Especificaciones
  • Main features 5 sizes 1.5 - 4.6 kW Energy class A + in heating A + in cooling (A ++ size 16) SEER up to 6.2 SCOP up to 4.2 DC Rotary Refrigerant Compressors R32 Vector inverter PAM & PWM Low consumption: even only 120w of consumption Low sound levels up to only 22 dBA Up to -15 ° C in heating and cooling Up to + 46 ° C in cooling Wi-Fi remote control via App (optional - accessory sold separately)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRES_shorai_cdu
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado

Productos similares