SHRMe VRF (outdoor unit) MMY-MAP 12 14 06FT8P-E
TOSHIBA

SHRMe VRF (outdoor unit) MMY-MAP 12 14 06FT8P-E

Traducido por Google,

UNIDAD MOTOCONDENSADORA RECUPERADORA DE CALOR DEL TIPO VRF (SHRMe) A R410A DE LA MARCA TOSHIBA.

Estructura autoportante de chapa de acero y paneles desmontables para mantenimiento pintados con tratamiento exterior.

Para aumentar el ciclo de vida de la unidad exterior, los componentes de refrigeración y eléctricos deben estar completamente separados del flujo de aire de refrigeración del condensador/evaporador para protegerlos del desgaste y los agentes atmosféricos.

Equipado con dos compresores Twin Rotary inverter de nuevo diseño con doble pala para cada disco giratorio.

Calentamiento continuo total feedback durante el desescarche con inyección de gas caliente.

Tecnología de flujo inteligente para la gestión inteligente del flujo de refrigerante a través de las válvulas electrónicas. Permite seguir de forma óptima la carga térmica de los usuarios individuales, optimizando el confort y el consumo.

Función de fuga de refrigerante, el sistema puede detectar fugas de refrigerante y señalarlas a través del control con cable RBC-AMS54E.

Función de punto de consigna dual, el sistema permite, en combinación con el control con cable RBC-AMS55E, gestionar de forma independiente dos valores de punto de consigna diferentes en funcionamiento (calefacción/refrigeración). Los dos valores de punto de ajuste se muestran simultáneamente en el panel de control de descarga.

Cierre total de la válvula PMV de la unidad interior que no funciona, evitando la dispersión innecesaria de energía térmica en la habitación.

Ventilador helicoidal accionado por inverter con altura útil estática especificada a continuación;

Posibilidad de reducir la presión sonora tanto en modo verano como invierno a través del contacto externo.

La unidad está certificada por EUROVENT.

Recuperación de aceite sin inversión de ciclo para mantener el confort durante el funcionamiento invierno/verano.

Inicio automático con conexión NFC a través de Smartphone.

Especificaciones
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 HP (from 22,4 to 56,0 kW in cooling mode)
    - The outdoor units line-up could be expanded up to 54HP
    - Heating and Cooling application
    - DC Twin Rotary compressor with Diamond Like Carbon (DLC) protection coating inside the compressor’s vane increases efficiency and reliability
    - Intelligent Control: correct flow of refrigerant in the indoor unit
    - Variable geometry heat exchanger
    - Heat exchanger integrated with flow selectors to 4 and 6 outlet
    - New fan with new advanced blade shapes to reduce noise level

Especificaciones técnicas
  • Referenciashrme-vrf6-12-14
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1830
  • Ancho (mm)1210
  • Profundidad (mm)780
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Peso Neto (kg)316
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Recuperador de calor de aire a aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2.0SS-65-80-05
  • Descripción Uniclass 2.0Air Conditioning Systems
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Código de Referencia NBS 65-80-05
  • Descripción de referencia NBS Air Conditioning Systems
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia