SMMSe VRF (outdoor unit) MMY-MAP 14 16 06HT8P-E
TOSHIBA

SMMSe VRF (outdoor unit) MMY-MAP 14 16 06HT8P-E

Traducido por Google,

UNIDAD MOTOCONDENSADORA EN BOMBA DE CALOR DE TIPO VRF (SMMSe) AD R410A DE TOSHIBA.
Estructura en chapa de acero autoportante y paneles desmontables para mantenimiento pintados con tratamiento exterior
Para aumentar el ciclo de vida de la unidad exterior, el refrigerador y los componentes eléctricos deben estar completamente separados del flujo de aire de refrigeración del condensador/evaporador, protegiéndolos así del desgaste y la intemperie.
Equipado con dos compresores Twin Rotary inverter de nuevo desarrollo con doble pala para cada disco giratorio.
Calentamiento completo continuo durante el desescarche con inyección de gas caliente.
Tecnología de flujo inteligente para la gestión inteligente del flujo de refrigerante a través de válvulas electrónicas. Permite seguir de forma óptima la carga térmica de los usuarios individuales optimizando el confort y el consumo.
Cierre completo de la válvula PMV de la unidad interior que no funciona, evitando dispersión innecesaria de energía térmica en el ambiente.
Ventilador helicoidal accionado por inverter con altura útil estática especificada a continuación;
Posibilidad de reducir la presión sonora tanto en modo verano como invierno mediante contacto externo.
La unidad cuenta con certificación EUROVENT.
Recuperación de aceite sin inversión de ciclo para mantener el confort durante el funcionamiento invierno/verano.
Inicio automático con conexión NFC a través de Smartphone.

Especificaciones
  • Technical features:
    - Avaible sizes: 8, 10, 12, 14,16, 18, 20, 22 HP (from 22,8 to 61,5 kW)
    - The outdoor units line-up could be expanded up to 60HP
    - Heating and Cooling application
    - DC Twin Rotary compressor with Diamond Like Carbon (DLC) protection coating inside the compressor’s vane increases efficiency and reliability
    - Intelligent Control: correct flow of refrigerant in the indoor unit
    - Variable geometry heat exchanger
    - New fan with new advanced blade shapes to reduce noise level

Especificaciones técnicas
  • Referenciasmmse-vrf6-14-16
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1830
  • Ancho (mm)1210
  • Profundidad (mm)780
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)300
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2.0SS-65-80-05
  • Descripción Uniclass 2.0Air Conditioning Systems
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Código de Referencia NBS 65-80-05
  • Descripción de referencia NBS Air Conditioning Systems
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia