Super Daiseikai 9 (outdoor unit) RAS-10 13 16 PAVPG-E
TOSHIBA

Super Daiseikai 9 (outdoor unit) RAS-10 13 16 PAVPG-E

Traducido por Google,

UNIDAD EXTERIOR MONOSSPLIT EN BOMBA DE CALOR R32 DE TOSHIBA.
Estructura en chapa de acero autoportante y paneles desmontables para mantenimiento pintados con tratamiento exterior para resistir la acción de los agentes atmosféricos;
Equipado con compresores inverter DC Twin Rotary recientemente desarrollados.
El compresor está flanqueado por el control electrónico del inversor que garantiza la modulación.
precisa de la potencia entregada por el compresor.
1 Ventiladores helicoidales con perfil de ala, eyección frontal y aspiración trasera.

Para soluciones residenciales.

Especificaciones
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 10, 13, 16 (from 2,5 to 4,5 kW)
    - SEER to 10.6
    - SCOP to 5,2
    - Energy Efficienty Class A+++/A+++
    - Plasma air purifier and ionizer
    - Self-cleaning system
    - Control: Quiet mode, weekly timer, Eco mode, defrost mode

Especificaciones técnicas
  • Referenciasuper-daiseikai-9-UE-10-13-16
  • Familia de productoHVAC - Residential
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)630
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)42
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2.0SS-65-80-05
  • Descripción Uniclass 2.0Air Conditioning Systems
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Código de Referencia NBS 65-80-05
  • Descripción de referencia NBS Air Conditioning Systems
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia