Estía Stardard Heat pump (outdoor unit) HWS-110 140 160 5H(8)-E
TOSHIBA

Estía Stardard Heat pump (outdoor unit) HWS-110 140 160 5H(8)-E

Traducido por Google,

La Estía Stamdard de bombas de calor aire-agua para calefacción consta de 7 modelos, 4 monofásicos y 3 trifásicos, para adaptarse a cualquier aplicación residencial o de pequeña oficina. Las unidades exteriores están equipadas con el compresor de conducción ecológica Toshiba DC Twin Rotary, que garantiza la máxima eficiencia para todo el sistema.

Con el controlador HWS-AMS54E-EN, se pueden operar hasta 8 bombas de calor en paralelo en la misma aplicación, lo que convierte al sistema en la solución ideal para edificios de apartamentos. Todos los módulos hidrónicos están equipados con una bomba de 6 velocidades de clase energética A. El sistema también se puede combinar con un depósito de agua caliente sanitaria disponible en tres tamaños de 150, 210 o 300 litros, que se pueden seleccionar según el uso previsto. El control montado a bordo del módulo hidrónico está equipado con programación semanal y puede gestionar hasta dos zonas de temperatura diferentes y con diferentes tipos de terminales.

El Estía también es perfectamente adecuado para aplicaciones en zonas de montaña.

Estía también se puede conectar a sistemas externos de supervisión y control mediante protocolos Modbus y Konnex.



Especificaciones
  • Technical details:
    - Split air-to-water heat pump system: outdoor unit + hydronic module
    - N° of circuits: Estia standard 6 vs Estia Powerful 12
    - DC Twin Rotary Toshiba
    - For heating and cooling operation
    - Anti-legionella cycle setting

    Estia Standard:
    - Avaible sizes: 110, 140, 160 (from 11,2 to 16,0 kW)
    - Single and three phase system
    - Heating range to -20°C
    - Energy Efficiency Class A++ for all sizes
    - Water Production: from 7°C in cooling to 55° in heating


Especificaciones técnicas
  • Referenciaunita-esterna-hws-standard-110-160
  • Grupo de coleccionesESTIA Heat Pumps
  • ColecciónAir/Water Split Haet Pumps for Heating, Cooling and Domestic Hot Water
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1340
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)69
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Terminal Units
  • Título OmniClass HVAC Air Terminals
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia