Publique sus productos
SP Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF
SP Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF

    SP Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF

    Traducido por Google,
    Debido a que está montado en la pared, este inodoro ocupa menos espacio en el piso, lo que le da a su baño una sensación más abierta y lo hace más fácil de limpiar. Diseño moderno, con nuestro sistema DYNAMAX™ TORNADO FLUSH (ver Smartfact a continuación). Altura universal.
    Especificaciones
    • DYNAMAX TORNADO FLUSH system High-Efficiency (1.28/0.9 GPF)

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      Universal Height

      Square-Shaped front bowl

      High-Efficiency Dual Flush (Avg. Flush 1.03 GPF)

      Adjustable 15" - 19" mounting height

      Saves up to 9" of floor space compared to standard floor-mounted toilet

      Supports up to 880 lbs.

      Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

      Copper Supply line

      Includes Push Plate YT920#WH or YT920#MS

      SP, In-wall tank, space saving, dual-flush

      residential

      #MS, #WH

      Matte Silver, White

      SP, In-wall tank, space saving, dual-flush
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCWT449249CMFG-sp-wall-hung-toilet-and-in-wall-tank-system-128-09-gpf
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica