Publique sus productos
Clean Dry® High Speed Concealed Hand Dryer

Clean Dry® High Speed Concealed Hand Dryer

Traducido por Google,
Boquilla de aire amplia y eficiente Cuenta con activación por sensor y placa frontal de acero inoxidable. Clasificación de decibelios de 58 dB para un uso cómodo.
Especificaciones
  • Hygienic, touch-free operation

    Splash resistant

    Space saving, in-wall design

    Vandal proof water tray

    Low Operating noise 56dB(A)

    Energy Efficient 390W

    AC powered

    Stainless Steel Cover

    Flush mount

    ADA compliant

    residential

    #SS

    Stainless Steel

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHDR111-clean-dry-high-speed-concealed-hand-dryer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica
Argentina
Estados Unidos
Bolivia
México
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guayana Francesa
Guyana
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Paraguay
Perú
Surinam
Uruguay
Venezuela
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit