Publique sus productos
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF

    Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF

    Traducido por Google,

    Glaston combina un diseño atemporal con un rendimiento fiable en un refinado perfil de dos piezas con faldón completo, creado para los baños modernos. Sus proporciones equilibradas y su diseño de líneas limpias ofrecen una estética serena y versátil, a la vez que facilitan el mantenimiento. El sistema TORNADO FLUSH® proporciona una descarga silenciosa y eficaz de 1,28 GPF, diseñada para una limpieza de alto rendimiento. El esmalte cerámico CEFIONTECT® ayuda a mantener la taza limpia durante más tiempo al evitar que se adhieran los residuos. Una taza alargada de altura universal con asiento SoftClose® opcional garantiza la comodidad diaria. Glaston es compatible con WASHLET+, lo que facilita la incorporación de las tecnologías PREMIST® y EWATER+® para una mayor higiene y bienestar diario.

    Especificaciones
      • High-efficiency TORNADO FLUSH® system - 1.28 GPF (4.8 LPF)
      • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
      • Specially designed to accommodate WASHLET®+
      • Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean
      • Universal Height
      • Elongated front bowl, seat sold separately
      • 12″ Rough-in
      • Chrome plated trip lever
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMS472124CEFG-Glaston-two-piece-toilet-128-gpf
    • Familia de productoToilet
    • Grupo de productosGlaston
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)30
    • Ancho (pulgadas)16.2
    • Profundidad (pulgadas)28.5
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica