Publique sus productos
NEOREST® LS DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF
NEOREST® LS DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

    NEOREST® LS DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

    Traducido por Google,

    El diseño lineal de NEOREST LS persigue la máxima sencillez para acentuar cualquier espacio moderno. El LS tiene una forma vanguardista que deja una impresión nítida cuando se ve desde cualquier ángulo. Sus líneas rectas y su presencia distintiva y digna realzan los espacios que son modernos y vanguardistas. Con adornos metálicos decorativos y opciones de acabado de control remoto a juego: plata, níquel o negro.

    Especificaciones
    • FEATURES

      • Sleek, low profile one-piece skirted Smart Bidet Toilet with integrated personal cleansing and comfort features
      • Decorative metallic trim and matching remote control finish options: silver, nickel, or black
      • Ultra high-efficiency dual flush functionality - 1.0 GPF / 0.8 GPF (3.8 LPF / 3.0 LPF)
      • TORNADO FLUSH® System utilizes 360° cleaning power to reach every part of the hole-free rim design bowl
      • Auto flush - with back-up manual flush for power outagesAuto open/close lid
      • Auto open/close lid
      • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
      • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
      • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
      • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
      • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
      • EWATER+® auto-cleans wand, bowl, and under-seat after every use
      • Heated seat with temperature control
      • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
      • Warm air dryer with five variable temperature settings
      • Automatic air deodorizer
      • Automatic and programmable energy saving systems
      • Multifunction ergonomic stick-style remote control
      • 4-users' personalized memory settings
      • Universal Height, ADA compliant
      • Night light
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMS8732CUMFG-NEOREST-LS
    • Familia de productoWashlet
    • Grupo de productosWashlet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)27
    • Ancho (mm)383
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica