Publique sus productos
Duofit In-Wall Tank System 1.6 GPF & .09 GPF - Copper Supply

Duofit In-Wall Tank System 1.6 GPF & .09 GPF - Copper Supply

Traducido por Google,
Sistema de tanque empotrado en la pared con sistema de descarga Dual-Max®
Especificaciones
  • Dual-Max flushing system

    Adjustable 15" - 19" mounting height

    Supports up to 880 lbs

    Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

    1-pc blow molded, insulated polyethylene tank to prevent leaks and sweating

    2" x 6" Polyethylene outlet included

    Copper Supply Line

    1.6 GPF / 6.0 LPF & .09 GPF / 3.4 LPF. Avg Flush 1.28 GPF

    In-wall tank, RP, SP, Dual Flush,

    residential

    #01

    Cotton

    In-wall tank, RP, SP, Dual Flush,
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWT171M-duofit-in-wall-tank-unit-copper-supply-16-09
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica