Publique sus productos
Aurora™ One-Piece Toilet - 1.28 GPF
Aurora™ One-Piece Toilet - 1.28 GPF
Aurora™ One-Piece Toilet - 1.28 GPF

    Aurora™ One-Piece Toilet - 1.28 GPF

    Traducido por Google,

    Aurora inaugura una nueva era en el diseño de baños, combinando la belleza escultural con una ingeniería de alto rendimiento de última generación. Su silueta acampanada y completamente cubierta fusiona suaves curvas con una presencia refinada y contemporánea. En su esencia, el revolucionario sistema INTEGRAVITY SYSTEM™ es un nuevo motor de descarga por gravedad que equilibra con precisión una potente descarga con una limpieza superior de la taza. Gracias a su arquitectura de doble tanque y doble válvula, combina el lavado del borde y el chorro de sifón para obtener resultados controlados y eficientes con tan solo 1.28 GPF. Las tecnologías CEFIONTECT®, PREMIST® y EWATER+® trabajan conjuntamente para mantener el sistema más limpio con menos esfuerzo. Fruto de la ingeniería japonesa de precisión, Aurora transforma las rutinas diarias en una experiencia refinada y centrada en el bienestar.

    Especificaciones
      • Specially designed to accommodate WASHLET®+
      • INTEGRAVITY SYSTEM™ optimizes cleaning power through advanced water flow, ensuring an improved flush performance and enhanced bowl wash with our high-performance TORNADO FLUSH® bowl design - 1.28 GPF (4.8 LPF)
      • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
      • Specially designed to accommodate WASHLET®+
      • Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean
      • UNIVERSAL HEIGHT
      • Elongated front bowl with SoftClose® seat
      • 12″ Rough-in
      • Chrome-plated trip lever
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCST686CEFGAT40-01-Aurora-onepiece-toilet-128-gpf-universal-height-washlet-plus-connection
    • Familia de productoToilet
    • Grupo de productosAurora
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)27
    • Ancho (pulgadas)18.7
    • Profundidad (pulgadas)28.5
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica