Publique sus productos
Eco Clayton® Two-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Eco Clayton® Two-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl

    Eco Clayton® Two-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl

    Traducido por Google,
    Un dos piezas de transición, este modelo ofrece un diseño de alto perfil. Cuenta con nuestro sistema de descarga E-Max, que atrae el agua hacia la taza más rápidamente y la expulsa con más fuerza. Fácil de instalar. Altura universal.
    Especificaciones
    • E-Max Flushing System

      Computer Designed, Fully Glazed Trapway

      Elongated Bowl

      Chrome Trip Lever

      Universal Height

      ADA Compliant

      12" Rough-In

      Two Piece Toilet, Elongated, ADA, Universal Height

      residential

      #01, #12

      Cotton, Sedona Beige

      Two Piece Toilet, Elongated, ADA, Universal Height
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCST784EF-eco-clayton-two-piece-toilet-128-gpf-elongated-bowl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica