Publique sus productos
RP Compact Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28 - 0.9 GPF

RP Compact Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28 - 0.9 GPF

Traducido por Google,
Debido a que está montado en la pared, este inodoro ocupa menos espacio en el piso, lo que le da a su baño una sensación más abierta y lo hace más fácil de limpiar. Diseño moderno, con nuestro sistema DYNAMAX TORNADO FLUSH® (ver Smartfact a continuación). Altura universal.
Especificaciones
  • DYNAMAX TORNADO FLUSH system High-Efficiency (1.28/0.9 GPF)

    CEFIONTECT® ceramic glaze

    Universal Height

    D-Shaped front bowl

    High-Efficiency Dual Flush (Avg. Flush 1.03 GPF)

    Adjustable 15" - 19" mounting height

    Saves up to 10" of floor space compared to standard floor-mounted toilet

    Compact size is 490mm from wall to front of bowl

    Supports up to 880 lbs.

    Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

    Copper Supply line

    Includes Push Plate YT930#WH or YT930#MS

    Compact, Wall-hung, Dual Flush, Toilet, Dynamax Tornado Flush

    residential

    #MS, #WH

    Matte Silver, White

    Compact, Wall-hung, Dual Flush, Toilet, Dynamax Tornado Flush
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCWT427227CMFG-rp-compact-wall-hung-toilet-and-in-wall-tank-system-128-09-gpf
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica