Publique sus productos
Carolina® II One-Piece Toilet, Elongated Bowl - 1.28 GPF

Carolina® II One-Piece Toilet, Elongated Bowl - 1.28 GPF

Traducido por Google,
Este modelo de una sola pieza de estilo elegante tiene un perfil bajo y un diseño de faldón y cuenta con nuestro sistema de descarga Tornado Flush altamente eficiente (ver Dato útil a continuación). Fácil de instalar. Altura universal
Especificaciones
  • CEFIONTECT™ Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean

    Tornado Flush flushing system

    Computer Designed, Fully Glazed Trapway

    Elongated Bowl with SoftClose Seat

    Skirted Design

    Chrome Trip Lever included

    Universal Height

    ADA Compliant

    12" Rough-In (10" or 14" optional)

    One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Watersense, ADA, Universal height

    residential

    #01

    Cotton

    One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Watersense, ADA, Universal height
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMS644114CEFG-carolina-ii-one-piece-toilet-elongated-bowl-128-gpf
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica