Publique sus productos
NEOREST® RS - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

NEOREST® RS - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

Traducido por Google,

El NEOREST RS ha sido diseñado con una forma suave y hermosas proporciones que sirven como acento en interiores y espacios arquitectónicos. El diseño del RS se caracteriza por curvas suaves sin esquinas pronunciadas y la silueta suavemente redondeada crea una sensación de serenidad que armoniza con una amplia variedad de espacios confortables.

Especificaciones
    • Sleek, low profile one-piece skirted Smart Bidet Toilet with integrated personal cleansing and comfort features
    • Ultra high-efficiency dual flush functionality - 1.0 GPF / 0.8 GPF (3.8 LPF / 3.0 LPF)
    • TORNADO FLUSH® System utilizes 360° cleaning power to reach every part of the hole-free rim design bowl
    • Auto flush - with back-up manual flush for power outages
    • Auto open/close lid
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • EWATER+® auto-cleans wand and bowl after every use
    • Heated seat with temperature control
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • Automatic and programmable energy saving systems
    • Multifunction pearl white block-style remote control
    • 4-users' personalized memory settings
    • Universal Height, ADA compliant
    • Night light
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMS8341CUMFG-NEOREST-RS
  • Familia de productoWashlet
  • Grupo de productosWashlet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)27
  • Ancho (mm)383
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Material principalPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica