Publique sus productos
WASHLET® G450 Integrated Smart Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

WASHLET® G450 Integrated Smart Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

Traducido por Google,
El WASHLET G450 un inodoro inteligente y un diseño compacto conveniente. El sistema TORNADO FLUSH® utiliza un eficiente 1.0 o 0.8 GPF. Complete con nuestro esmalte de barrera de iones CEFIONTECT®. El G450 minimiza los residuos que se adhieren a las superficies de cerámica, manteniendo su inodoro limpio por más tiempo.
Especificaciones
  • High-tech electronic bidet seat

    TORNADO FLUSH® siphon jet flushing system, ultra high-efficiency

    Dual Flush function (1.0 GPF/3.8LPF and 0.8 GPF/3.0LPF)

    CEFIONTECT® ceramic glaze

    ADA compliant

    Universal Height

    Sleek, low profile skirted one-piece Elongated front bowl

    Heated seat with temperature control

    Built-in air purifying system

    PREMIST® of bowl before each use

    Auto open/close lid, auto flush

    12" Rough-in, mounting and connection hardware included

    Remote control and hanger included

    WASHLET with three wash modes (front, rear, soft)

    WASHLET, G450, Bidet Seat, TORNADO Flush

    residential

    #01

    Cotton

    WASHLET, G450, Bidet Seat, TORNADO Flush
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMS922CUMFG-washlet-with-smart-toilet-g450-10-gpf-and-08-gpf
  • Familia de productoWashlet
  • Grupo de productosWashlet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica