Publique sus productos
WASHLET® S7A - CONTEMPORARY- ELONGATED WITH EWATER+

WASHLET® S7A - CONTEMPORARY- ELONGATED WITH EWATER+

Traducido por Google,

Lujo ecológico en un diseño delgado, este asiento de bidé WASHLET cuenta con el sistema ewater+ tecnológicamente avanzado, que rocía y limpia el agua de la taza después de cada uso. Totalmente automatizado, incluye mando a distancia y asiento calefactable. Capacidad de descarga automática con kit de descarga automática opcional.

Especificaciones
    • High-tech electronic bidet seat
    • EWATER+® auto-cleans wand and bowl after every use
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • 4-users' personalized memory settings
    • Docking station for easy cleaning and installation
    • Auto open/close lid
    • Heated seat with temperature control
    • Multifunction pearl white block-style remote control
    • Night light
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSW4736AT40-WASHLET-S7a-elongated-
  • Familia de productoWashlet
  • Grupo de productosWashlet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)27
  • Ancho (mm)383
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Material principalPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica