Publique sus productos
Helix® Touchless Faucet - 0.35 GPM

Helix® Touchless Faucet - 0.35 GPM

Traducido por Google,
El grifo sin contacto Helix® presenta un diseño audaz y moderno y cumple con la ley ADA. Cumpliendo con los estándares más rigurosos de ahorro de agua, este grifo puede funcionar con energía hidroeléctrica autogenerada o CA.
Especificaciones
  • The choice of self-generating hydro-powered ECOPOWER® system, or AC system (See options above)

    Micro-sensor positioned underneath the spout head provides accurate hand detection and ensures smooth, consistent water distribution

    Vandal resistant aerator housing

    0.35 GPM aerated water-saving flow rate

    Durable chrome plated spout body

    ADA Compliant

    Kit includes spout body, controller box, and mounting hardware (supply lines not included)

    Equipped with 0.35 GPM flow control. 0.11 GPC, 20 sec on-demand flow

    Mixing Valve options available. (See options above)

    Contributes to earning LEED® credits

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Helix

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Helix
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT26S32-helix-touchless-faucet-035-gpm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica