Publique sus productos
GF Tub Spout

GF Tub Spout

Traducido por Google,

Caño de pared para bañera a juego con la línea de grifería GF.

Especificaciones
  • Laminar flow

    Brass construction

    1/2" NPT connection

    GF, Tub spout, Wall spout

    residential

    COLORS/FINISHES
    • #CP Polished Chrome
    • #BN Brushed Nickel
    CODES/STANDARDS
    NSF/ANSI 61
    LOW-LEAD
    • Meets or exceeds ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • Certifications: IAPMO(cUPC), State of Massachusetts,
    and others
    • Code Compliance: UPC, IPC, NSPC, NPC Canada,
    and others
    • Complies with CA Prop 65 warning requirements
    • #PN Polished Nickel
    • #PFG Polished French Gold
    • #PBR Polished Bronze
    • #MBL Matte Black


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTBG11001U-GF-tub-spout
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosGF
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60
  • Ancho (mm)60
  • Profundidad (mm)189
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica