Publique sus productos
ZA Freestanding Tub Filler

ZA Freestanding Tub Filler

Traducido por Google,
El llenador de tina independiente ZA está hecho a mano con un diseño orgánico, un pico artesanal hecho a mano y cuenta con un mango de palanca.
Especificaciones
  • Hand-crafted, individually polished artisan spouts

    Smooth Handle Control with COMFORT GLIDE® Technology

    Lever Handle

    Brass Construction

    Balanced Comfort Wave™ technology with wide coverage rinse & wash on handshower

    Meets 2018 California Water Efficiency appliance and leakage regulations by CEC

    Requires Freestanding Tub Filler Base rough-in TBN01105U (See Available Options above)

    1.75 GPM (6.6 LPM) Handshower with 60" metal hose included

    MTO finish colors are (Made To Order)

    Tub Filler, Hand Polished, lever Handle, COMFORT GLIDE

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    Tub Filler, Hand Polished, lever Handle, COMFORT GLIDE
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTBP03301U-za-freestanding-tub-filler
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica