Publique sus productos
EcoPower® Ultra-High-Efficiency Toilet Flush Valve - 1.0 GPF (V.B. Set)

EcoPower® Ultra-High-Efficiency Toilet Flush Valve - 1.0 GPF (V.B. Set)

Traducido por Google,

La turbina accionada por agua de la válvula de descarga EcoPower carga la fuente de alimentación durante el uso y proporciona el máximo rendimiento incluso en los espacios comerciales más exigentes y con mayor tráfico. Una versión especial de esta válvula de descarga funciona con sistemas de agua recuperada.

Especificaciones
    • 1.0 GPF
    • Self-powered hydroelectric flush valve system
    • No minimum daily usage requirement
    • Durable chrome plated body with tamper-proof screws and solid bronze valve body
    • Self-cleaning piston valve with 360° filter screen
    • Neutral rough-in and adjustable tail piece connection
    • True mechanical flush override
    • Smart sensor with self-adjusting detection range
    • 6-second detection time to prevent ghost flushing
    • For toilet with 1-1/2" top spud inlet
    • Exposed flush valve with 1" angle stop and 1-1/2" vacuum breaker set
    • ADA compliant
    • Model available for use with Reclaimed Water Systems (See options above)
    • EPD coated valve body (Reclaimed Water Model)
    • See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTET1LA32_EcoPower_Ultra-High-Efficiency_Toilet_Flush_Valve1GPF
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosFlush valves
  • Día de publicación2024-10-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)11.5
  • Ancho (pulgadas)3.3
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Material secundarioLatón
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica