Publique sus productos
EcoPower® Ultra-High-Efficiency Toilet Flush Valve - 1.0 GPF (V.B. Set)

EcoPower® Ultra-High-Efficiency Toilet Flush Valve - 1.0 GPF (V.B. Set)

Traducido por Google,
La turbina impulsada por agua en la válvula de descarga EcoPower carga la fuente de alimentación durante el uso y brinda el máximo rendimiento incluso en los espacios comerciales más exigentes y de alto tráfico. Una versión especial de esta válvula de descarga funciona con sistemas de agua recuperada.
Especificaciones
  • 1.0 GPF

    Self-powered hydroelectric flush valve system

    No minimum daily usage requirement

    Durable chrome plated body with tamper-proof screws and solid bronze valve body

    Self-cleaning piston valve with 360° filter screen

    Neutral rough-in and adjustable tail piece connection

    True mechanical flush override

    Smart sensor with self-adjusting detection range

    6-second detection time to prevent ghost flushing

    For toilet with 1-1/2" top spud inlet

    Exposed flush valve with 1" angle stop and 1-1/2" vacuum breaker set

    ADA compliant

    Model available for use with Reclaimed Water Systems (See options above)

    EPD coated valve body (Reclaimed Water Model)

    See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters

    EcoPower, Flush Valve, Ultra-High Efficiency, Hands free

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    EcoPower, Flush Valve, Ultra-High Efficiency, Hands free
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTET1UA32-ecopower-high-efficiency-toilet-flush-valve-10-gpf-vb-set
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica