Publique sus productos
Thermostatic Mixing Valve (For Public Lavatory Faucets)

Thermostatic Mixing Valve (For Public Lavatory Faucets)

Traducido por Google,
Esta válvula mezcladora termostática utiliza la tecnología de aleación con memoria de forma (SMA) de TOTO. Esto ajusta la temperatura del agua muy rápidamente para evitar efectivamente el agua hirviendo.
Especificaciones
  • Below deck thermostatic mixing valve allowing water temperature adjustment up to 120°F (49°C)

    Shape Memory Alloy (SMA) Technology to quickly adjust temperature to effectively avoid the outflow of scalding water

    G 1/2" (1/2" NPSM compatible) threaded fittings

    Low-lead solid brass construction

    Equipped with integral check valves and debris screens for back flow and cross flow prevention

    Thermostatic, EcoPower, AC Power, Shape Memory Alloy

    residential

    #

    No Color

    Thermostatic, EcoPower, AC Power, Shape Memory Alloy
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTLE05701U-thermostatic-mixing-valve-af
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica