Publique sus productos
Commercial Flushometer TORNADO FLUSH®, Top Spud Floor Mounted Toilet - 1.0/1.28/1.6 GPF, Universal Height (Reclaimed Water Option)

Commercial Flushometer TORNADO FLUSH®, Top Spud Floor Mounted Toilet - 1.0/1.28/1.6 GPF, Universal Height (Reclaimed Water Option)

Traducido por Google,

Potente y silencioso, este inodoro ofrece innovaciones y rendimiento para cada espacio comercial. Este modelo TORNADO FLUSH® está diseñado para funcionar con las válvulas de descarga manual y EcoPower 1.0, 1.28 y 1.6 GPF de TOTO, que cuentan con un bajo consumo de agua. Una versión especial de este inodoro funcionará con sistemas de agua recuperada.

Especificaciones
    • TORNADO FLUSH® is a sustainable, high-performance system that effectively removes waste, utilizing 360º of cleaning power to scour the bowl and rim
    • Elongated Front Rim
    • Universal Height
    • CEFIONTECT Ceramic Glaze minimizes wast form sticking to porous ceramic surfaces
    • Floor Mounted
    • Designed to work with TOTO 1.0, 1.28, and 1.6 EcoPower Flush Valves
    • Rough-in 10-12"
    • Flush Valve and Seat purchased separately
    • Model available for use with Reclaimed Water Systems (See Options Above)
    • See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters
Especificaciones técnicas
  • Referenciatoto-CT725CUFG-flushometer
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWater Operated Water Closets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-06-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica